![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
FJR | FJRL | M3-0.5~M22-1.5 | 2~20 | 3~100 | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ |
FJRSS | - | 相当于SUS304 | - | - | |||
FJRSW | FJRSWL | 氮化处理 | 1000HV~ | ||||
FJRC | - | 镀硬铬 | 750HV~ | ||||
- | FJGF | 2~30 | 相当于S45C |
浮动接头 简易连接型 | 金属垫圈 普通级 | 聚氨酯减震材料 自由指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:FJRHA5-0.8 | 代表型号:WSSB20-8-3 | 代表型号:AXFME-D35-L51-V23 |
价格说明
型式 | ![]() 选 择 | ![]() | h | D | B | (C) | |||||||||||||||
![]() | ![]() | L尺寸 固定型 | L尺寸指定型 (指定单位1mm) | ||||||||||||||||||
L尺寸固定型 FJR FJRSS (T尺寸仅★符号) FJRSW FJRC (T尺寸仅*符号 可选择 螺纹直径8・10・12仅 8-1.25・10-1.25 12-1.25可选择)L尺寸指定型 FJRL FJRSWL | 3-0.5 | 2 | 3★ | 4*★ | 5 | 6 | 5 | 3~50 | 3 | 6 | 8 | 9.2 | |||||||||
4-0.7 | 2 | 3★ | 4*★ | 5★ | 6★ | 8★ | 6 | 3~60 | 7 | 10 | 11.5 | ||||||||||
5-0.8 | 3★ | 4★ | 5★ | 6*★ | 8★ | 9★ | 10★ | 7 | 3~60 | 8 | 12 | 13.9 | |||||||||
6-1.0 | 3 | 4★ | 5★ | 6*★ | 8★ | 9 | 10 | 12 | 8 | 4~80 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | |||||||
8-1.0 | 4 | 5★ | 6★ | 8*★ | 9 | 10 | 12★ | 13 | 15 | 16 | 9 | 4~100 | 13 | 17 | 19.6 | ||||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||||
10-1.25 | 4 | 5 | 6★ | 8*★ | 9★ | 10★ | 12★ | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 11 | 4~100 | 16 | 21 | 24.2 | ||||
10-1.5 | |||||||||||||||||||||
12-1.25 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12*★ | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 12 | 5~100 | 18 | 23 | 26.6 | |||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||||
14-1.5 | 5 | 6 | 8★ | 9★ | 10★ | 12*★ | 13 | 15 | 16★ | 19★ | 20 | 13 | 5~100 | 21 | 26 | 30 | |||||
16-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15* | 16 | 19 | 20 | 15 | 8~100 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | ||||||
18-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12★ | 13 | 15*★ | 16 | 19 | 20 | 8~100 | |||||||||||
22-1.5 | 12 | 15 | 20* | 17 | 10~100 | 6 | 27 | 32 | 36.9 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | h | D | B | C | |
![]() | ![]() | ||||||
FJGF | 3-0.5 | 2.0~20.0 | 3~10 | 3 | 6 | 8 | 9.2 |
4-0.7 | 2.0~20.0 | 3~20 | 7 | 10 | 11.5 | ||
5-0.8 | 2.0~20.0 | 3~20 | 8 | 12 | 13.9 | ||
6-1.0 | 3.0~20.0 | 4~30 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | |
8-1.0 | 3.0~20.0 | 4~30 | 13 | 17 | 19.6 | ||
8-1.25 | 3.0~20.0 | ||||||
10-1.25 | 3.0~20.0 | 4~40 | 16 | 21 | 24.2 | ||
10-1.5 | 3.0~20.0 | ||||||
12-1.25 | 4.0~20.0 | 5~40 | 18 | 23 | 26.6 | ||
12-1.5 | 4.0~20.0 | ||||||
14-1.5 | 4.0~20.0 | 5~40 | 21 | 26 | 30 | ||
16-1.5 | 8.0~30.0 | 8~40 | 5 | 25 | 30 | 34.6 | |
18-1.5 | 8.0~30.0 | 8~40 | |||||
22-1.5 | 10.0~30.0 | 10~40 | 6 | 27 | 32 | 36.9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | ||||||
FJR | FJRL | M3-0.5~M22-1.5 | 2~20 | 3~100 | 相当于S45C | 扩散渗氮 | 500HV~ |
FJRSS | - | 相当于SUS304 | - | - | |||
FJRSW | FJRSWL | 氮化处理 | 1000HV~ | ||||
FJRC | - | 镀硬铬 | 750HV~ | ||||
- | FJGF | 2~30 | 相当于S45C |
M-螺距 | FJD□ FJDSW 的T尺寸* | HLRA□ HLRB□ HLRC□ | FJD□ FJDSW 的T尺寸* | HLRE□ | FJD□ FJDSW 的T尺寸 | HLRD□ | FJD□ FJDSW 的T尺寸 | HLRL□ | FJD□ FJDSW 的T尺寸 | HLRAF |
3-0.5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
4-0.7 | ||||||||||
5-0.8 | 6 | 3~6 | 6-3~6 | |||||||
6-1.0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4~8 | 7-4~8 | ||
8-1.25 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5~12 | 10-5~12 | |
10-1.5 | 8 | 13 | 8 | 13 | - | - | 13 | 6~12 | 13-6~12 | |
16-2.0 | 12 | 21 | 12 | 21 | - | - | - | - | ||
20-2.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15~20 | 25-15~20 | ||
22-2.5 | 20 | 27 | 20 | - | 20 | 25 | 12~20 | 27-12~20 |
M-螺距 | FJR FJR□ FJR□□ 的T尺寸* | HLRA□ HLRB□ HLRC□ | FJR FJR□ FJR□□ 的T尺寸* | HLRE□ | FJR FJR□ FJR□□ 的T尺寸 | HLRD□ | FJR FJR□ FJR□□ 的T尺寸 | HLRL□ | FJR FJR□ FJR□□ 的T尺寸 | HLRAF |
3-0.5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 3~6 | 6-3~6 |
4-0.7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3~8 | 7-3~8 | ||
5-0.8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3~10 | 8-3~10 | |
6-1.0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3~12 | 10-3~12 | |||
8-1.0 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4~12 | 13-4~12 | |
8-1.25 | ||||||||||
10-1.25 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 5~15 | 16-5~15 | ||
10-1.5 | ||||||||||
12-1.25 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | - | - | |
12-1.5 | ||||||||||
14-1.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 10 | 21 | 6~15 | 21-6~15 | ||
16-1.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 25 | 8~20 | 25-8~20 | |
18-1.5 | ||||||||||
22-1.5 | 20 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | 12~20 | 27-12~20 |
加工法 | 板厚 | 公差 | 连接件T尺寸 | 间隙量※ | |
上限 | 下限 | ||||
例1 冷轧 | 4.5 | 0 | -0.1 | 4.5 | 0.05~0.2 |
例2 热轧 | 5 | +0.3 | -0.3 | 5.3 | 0.05~0.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|