Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | D(mm) | M | L(mm) | |
外螺纹型 | 外螺纹F尺寸指定型 | ||||||
TCMJ | TCMJF | 相当于S45C | 镀硬铬 厚度3μm以上 | 750HV~ | 8~25 | 3~20 | 10~200 |
TCMSA | TCMSAF | 相当于SKS3 | - | 53~58HRC | |||
TCMJS | TCMJSF | SUS304 | - | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 超短型 外螺纹安装型 | 浮动接头 圆型 | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJX8-1.25 | 代表型号:FJCL6-1.0-6 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:节省空间,组装方便 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
型式(Type·D) | - | L | - | M | - | F | - | B |
TCMJ10 TCMSAF20 | - - | 80 200 | - - | M6 M16 | - | F45 | - | B35 |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
外螺纹型 | 外螺纹F尺寸指定型 | |||
TCMJ | TCMJF | 相当于S45C | 镀硬铬 厚度3μm以上 | 750HV~ |
TCMSA | TCMSAF | 相当于SKS3 | - | 53~58HRC |
TCMJS | TCMJSF | SUS304 | - | - |
型式 | L 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | *仅选择F尺寸指定型 指定单位1mm | h | D1 | D2 | T | W | ℓ1 | |||||||||||
Type | D | F | B | |||||||||||||||||
外螺纹型 TCMJ TCMSA TCMJS 外螺纹F尺寸指定型 TCMJF TCMSAF TCMJSF | 8 | 10~100 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4≤F≤M×5 | (M≤6时) B≤F-2 (M=8・10时) B≤F-3 (M≥12时) B≤F-5 B≥螺距×3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||
10 | 10~100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
12 | 15~150 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||||||
16 | 15~150 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||
20 | 20~200 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 11 | 16 | 6 | 18 | 10 | ||||||||
25 | 25~200 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 14 | 20 | 22 | 12 |
M (粗牙螺纹) | F | (g) |
标准型 | 标准型 | |
3 | 5.6 | 2 |
4 | 6.8 | |
5 | 8.5 | 2.5 |
6 | 9.7 | |
8 | 12.6 | 3 |
10 | 15 | |
12 | 17.4 | |
14 | 20.8 | 4 |
16 | 23.2 | |
20 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|