Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
安装孔 | 固定型 | 指定型 | ||
螺纹孔 | CYPN | CYPF | SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
通孔 | CYPT | - |
型式 | - | S | - | W |
CYPN32 CYPF50 | - | S55 | - | W19 |
型式 | S | W | D | A | H | B | F | 安装孔 | G | T | d | 适用气缸 内径 | ||||||
Type | No. | 固定 型 | 指定型 指定单位1mm | 固定 型 | 指定型 指定单位1mm | 固定 型 | 指定 型 | 固定 型 | 指定 型 | |||||||||
M (粗牙螺纹) | N (通孔) | |||||||||||||||||
(固定型) CYPN CYPT (指定型) CYPF |
12 | 19 | 19~29 | 10 | 8~10 | 16 | 40 | H+15 | 25 | S+6 | 30 | 15.5 | M3 | - | 6 | 9 | 5 | φ12 |
16 | 21 | 21~31 | 21 | 42 | 27 | 20 | φ16 | |||||||||||
20 | 27 | 27~37 | 12 | 10~12 | 25 | 52 | H+18 | 34 | S+7 | 38 | 25.5 | M5 | 6.5 | 8 | 12 | 6 | φ20 | |
25 | 29 | 29~39 | 28 | 57 | H+21 | 36 | 44 | 28 | φ25 | |||||||||
32 | 35 | 35~45 | 16 | 10~16 | 32 | 66 | H+23 | 43 | S+8 | 50 | 34 | 12 | 16 | 8 | φ32 | |||
40 | 40 | 40~50 | 42 | 75 | H+26 | 49 | S+9 | 55 | 40 | 14 | 10 | φ40 | ||||||
50 | 50 | 50~60 | 19 | 12~19 | 54 | 95 | H+33 | 62 | S+12 | 65 | 50 | M6 | 9 | 17 | 19 | 12 | φ50 | |
63 | 60 | 60~70 | 62 | 111 | H+39 | 72 | 80 | 60 | M8 | - | 20 | φ63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|