价格说明
型式 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() (mm) | ||||||||||||
活塞杆前端 内螺纹 MSCCN | 12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
32 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
40 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | |
50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | ||
63 | 30 | 50 | 75 | 100 |
型式 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() (mm) | ||||||
活塞杆前端 外螺纹 MSCCA | 12 | 10 | 20 | 30 | |||
16 | 10 | 20 | 30 | ||||
20 | 10 | 30 | 50 | ||||
25 | 10 | 30 | 50 | ||||
32 | 10 | 30 | 50 | ||||
40 | 10 | 30 | 50 | 100 | |||
50 | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
63 | 30 | 50 | 75 | 100 |
气缸内径 (mm) | A | B | b | b1 | C | C1 | D1 | DD | d | d1 | d2 | dM | F | G | GG | H1 | H2 | H3 | J | JJ | K | L | Q | T | Y | Z | FM | AM |
12 | 25.5 | 22 | 4 | 8 | 25 | 9.2 | 6 | 32 | M5×0.8 | 6.5 | 3.5 | M4×0.7 | 9 | 5 | 7.5 | 4 | 7 | 6 | - | - | 5 | 3.5 | 15.5 | 0.5 | 10.5 | - | M3×0.5 | M5×0.8 |
16 | 5 | 10 | 29 | 11.5 | 8 | 38 | 10 | 8 | 6 | 20 | 12 | M4×0.7 | M6×1.0 | |||||||||||||||
20 | 34 | 29.5 | 5 | 13 | 36 | 15 | 10 | 47 | 9 | 5.5 | M6×1.0 | 12 | 5.5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 4.5 | 25.5 | 1 | 14 | M5×0.8 | M8×1.25 | ||||
25 | 37.5 | 32.5 | 6 | 17 | 40 | 19.6 | 12 | 52 | 15 | 11 | 12 | 10 | 5 | 28 | 17.5 | M6×1.0 | M10×1.25 | |||||||||||
32 | 40 | 33 | 8 | 22 | 45 | 25.4 | 16 | 60 | Rc1/8 | 20.5 | 7.5 | 10.5 | 13 | 49.5 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 23.5 | 14 | M8×1.25 | M14×1.5 | ||||||
40 | 46.5 | 39.5 | 52 | 70 | 8 | 11 | 57 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||
50 | 48.5 | 40.5 | 11 | 27 | 64 | 31.2 | 20 | 86 | Rc1/4 | 11 | 6.6 | M8×1.25 | 26 | 10.5 | 10.5 | 8 | 14 | 15 | 71 | 7 | 17 | 8 | 50 | 28.5 | 19 | M10×1.5 | M18×1.5 | |
63 | 54 | 46 | 77 | 103 | 14 | 9 | M10×1.5 | 15 | 10.5 | 18 | 84 | 60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|