Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]表面硬度 | |
浮动接头 | 固定座 | |||
FJSC | 相当于S45C | 相当于SPCC | 扩散渗氮 | 500HV~ |
型式 | T | h | D | B | (C) | 附属固定板 | |||||||||||||
Type | M-Pitch | T | B | D1 | W | H | a | h | ℓ | P | d | 最大使用 拉伸压缩力(N) | |||||||
容差 | 容差 | ||||||||||||||||||
FJSC | 3-0.5 | 2.3 | +0.3 +0.25 | 2 | 6 | 8 | 9.2 | 2.3 | ±0.19 | 8 | 6.5 | 16 | 25 | 5 | 14 | 6 | 8 | 4.5 | 19 |
4-0.7 | 7 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 19 | 26 | 6 | 10 | 54 | |||||||||
5-0.8 | 3.2 | +0.35 +0.3 | 3 | 8 | 12 | 13.9 | 3.2 | ±0.23 | 12 | 9 | 22 | 33 | 7 | 18 | 8 | 12 | 5.5 | 123 | |
6-1.0 | 10 | 14 | 16.2 | 14 | 11 | 25 | 34 | 8 | 14 | 123 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]表面硬度 | |
浮动接头 | 固定座 | |||
FJSC | 相当于S45C | 相当于SPCC | 扩散渗氮 | 500HV~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|