• 浮动接头 小型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浮动接头 小型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
浮动接头 小型内部前端呈球状可纠正偏心,因此对于安装气缸时的同轴度及平行度只需要目测即可。
浮动接头与固定座一体化,方便选型的同时减少了零件个数。
小型(FLCM)具备小型气缸用的螺纹尺寸M3~M6。

浮动接头 小型-产品图
产品特点
・用球形接头的摇头动作A和偏心动作B,可纠正三维方向上的偏移。(参阅图①)
浮动接头 小型-特点图
尺寸图
浮动接头 小型-尺寸图

・材质表
  材质 附件
主体请参阅P.2418六角螺帽
(铬酸盐光泽处理)
螺纹部SUS304
规格概述
■产品构成
螺纹直径Type(安装方法)
小型M3~M6FLCM(螺纹安装)


浮动接头 小型-规格概述
零件号零件名称材质
螺柱SUS304
螺帽SS400
壳体C3604
球体支座C3604
球形接头C3604
管套C3604
活塞杆前端螺帽SWCH8R
使用案例
使用例
浮动接头 小型-使用案例
注意事项
■使用注意事项
・螺纹部虽可旋转,但并非旋转用接头,请勿用于旋转。
・拆卸后不能再使用。
・已经加注了润滑用的油脂。因此无需加油。
・使用负载表示静态负载。反复冲击负载时,必须在低于使用负载的条件下使用,敬请注意。

尺寸图
浮动接头 小型-尺寸图
规格表
型式123LTDBB1B2(C)(C1)(C2)容许偏心量
U
使用负载
kgf(N)
重量
(g)
TypeM-螺距
FLCM3-0.54.5883121.811115.55.512.76.46.40.5~1.9(19)8
4-0.7101042.4778.18.1~5.4(53)9
5-0.861112.5173.214148616.29.27~12.3(121)21
6-1.01415.53.61011.522
如果朝内螺纹侧紧固6mm以上,则可能阻碍内部滚珠的活动,敬请注意。
材质规格
  材质 附件
主体请参阅P.2418六角螺帽
(铬酸盐光泽处理)
螺纹部SUS304
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么浮动接头与固定座之间会有间隙?
浮动接头就是凭借此间隙,实现其诸多机械机能,这个是属于正常的情况。
浮动接头是做什么用的?
浮动接头是一端连接外螺纹气缸活塞杆的连接件。主要用于吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的偏心。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选