型式 | 负载电压 | 负载电流 | 指示灯 | 传感器种类 | 线数 | 导线 取出 | |
Type | 导线长度L(选择) | ||||||
MD11 | L1 (1m) L3 (3m) | DC24V AC110V | DC24V 5~40mA AC110V 5~20mA | 发光二极管 (ON时亮灯) | 有接点 | 2线 | 后方 |
MD13 | DC28V以下 | 0.1~40mA | 无接点 | 3线 | |||
MD14 | DC10~28V | 5~20mA | 2线 | ||||
ME33 | DC28V以下 | 0.1~40mA | 3线 | 上方 | |||
ME34 | DC10~28V | 5~20mA | 2线 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|