Type | ① 金属部 | ② 橡胶 | 使用温度范围 | ||
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 | ||
GSW | 相当于SPCC | 铬酸盐光泽处理 | 丁腈橡胶 (NBR) | 肖氏A65 | -30~100℃ |
GSWF | 氟橡胶 (FKM) | 肖氏A70 | -10~200℃ | ||
SGSW | SUS304 | - | 丁腈橡胶 (NBR) | 肖氏A65 | -30~100℃ |
SGSWF | 氟橡胶 (FKM) | 肖氏A70 | -10~200℃ |
价格说明
型式 | D | T | d | 适用 螺栓 | 最大容许压力 | 参考值 | 单价(元) | |||||||||||
紧固扭矩 N·m | 安装部的尺寸 | |||||||||||||||||
孔内径 max. | 紧固面的外径 min. | |||||||||||||||||
Type | No. | min. | max. | GSW | GSWF | SGSW | SGSWF | |||||||||||
GSW (丁腈橡胶) GSWF (氟橡胶) SGSW (不锈钢 丁腈橡胶)SGSWF (不锈钢 氟橡胶) | 3 | 7.8 | 1.0 | 2.85 | M 3 | 5MPa | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 5.4 | ||||||||
4 | 10.2 | 1.3 | 3.85 | M 4 | 5MPa | 1 | 2.2 | 4.4 | 7 | |||||||||
5 | 12.5 | 4.85 | M 5 | 5MPa | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 8 | ||||||||||
6 | 14 | 5.85 | M 6 | 30MPa | 3 | 8.5 | 6.5 | 10 | ||||||||||
8 | 17.5 | 7.8 | M 8 | 30MPa | 4.5 | 20 | 8.7 | 13 | ||||||||||
10 | 20 | 9.8 | M10 | 30MPa | 6 | 25 | 10.8 | 15 | ||||||||||
12 | 24 | 11.8 | M12 | 30MPa | 8 | 56 | 13.7 | 17.5 | ||||||||||
16 | 30.3 | 15.8 | M16 | 30MPa | 10 | 125 | 17.5 | 22 | ||||||||||
20 | 32.7 | 19.8 | M20 | 30MPa | 40 | 135 | 21.5 | 26 | ||||||||||
24 | 37.6 | 23.8 | M24 | 30MPa | 60 | 190 | 25 | 30 |
橡胶材质 | |
丁腈橡胶(NBR) | 氟橡胶(FKM) |
工业用工作油、透平油、齿轮油、转轴油、机器油、汽油、B·C重油、绝缘油、水、水·乙二醇类工作液空气、低真空 | 蒸气、药品 SKYDROL、酮类、醚类 酯类、有机酸类、胺化合物 上述以外的流体 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|