高耐药品、高耐热密封材料
商品
评价
详情
  • 高耐药品、高耐热密封材料
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高耐药品、高耐热密封材料

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
高耐药品、高耐热密封材料O型圈是一种能够耐受强酸、强碱、胺类、蒸气、极性溶剂、高温(260~320℃)等严酷的条件下使用的O型圈。
高耐药品、高耐热密封材料-产品图
产品特点
1.可在要求能够耐受强酸、强碱、胺类、蒸气、极性溶剂、高温(260~320℃)等严酷的条件下使用。
2.具有低透气性、低排气等特性,可在高真空度条件下使用。
3.制造工序中未使用重金属、脱模剂等。
4.备有库存、当天即可发货。
5.与S系列相比,线径、内径较大。
尺寸图
高耐药品、高耐热密封材料-尺寸图
规格概述
・材质表
Type级别颜色最高使用温度 材质
MPPEM耐药品级黑色260℃全氟类氟橡胶
(FFKM)
MPPEJ特殊耐热级320℃

.规格
TypeMPPEMMPPEJ
耐药品级特殊耐热级
颜色黑色黑色
硬度(肖氏)7574
抗拉强度(kgf/cm2)216161
延伸率(%)183205
可使用温度范围(℃)260320
压缩永久变形200℃×70h(%)2119
230℃×70h(%)3126
使用案例
高耐药品、高耐热密封材料-使用案例1
使用案例1
高耐药品、高耐热密封材料-使用案例2
使用案例2
高耐药品、高耐热密封材料-使用案例3
使用案例3
注意事项
■耐药品数据(MPPEM 耐药品级) [评价] A:△V=5%以下  B:5~20%  C:21~35%
药品名称(Chemicals)浸渍温度浸渍时间体积变化率
(℃)(Day)(△V%)
氢氧化钠(50%)1507A
氨水(35%)4520A
1007A
N-丁胺237A
甲酸(12%)1007B
氯磺酸237A
盐酸(37%)2428B
硝酸(65%)4030B
硫酸(94%)7014A
磷酸(45%)607A
硫化氢707A
氟化氢(50%)807B
MIBK(甲基异丁基甲酮)1187A
二甲基甲酰胺1537B
1.2-二氯苯1807B
氯苯1007A
R123(氟利昂)2428C
蒸气1217A
酚醛树脂2207A
环氧乙烷237A
*表中数值为实测值,并非保证值。并且,实际使用时,请先对照具体的条件确认是否适合。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
高耐药品、高耐热密封材料-尺寸图
规格表
型式公称编号W内径
TypeNo.doMPPEM·MPPEJ
容差
MPPEM
(耐药品级)

MPPEJ
(特殊耐热级)
331.9±0.082.8±0.21
443.8
554.8±0.23
665.8
776.8±0.24
887.8
998.8±0.26
10109.8
11112.4±0.0910.8
121211.8±0.29
141413.8
151514.8±0.30
161615.8
181817.8±0.32
202019.8±0.33
212120.8±0.35
222221.8±0.36
24243.5±0.123.7
252524.7±0.38
262625.7±0.39
282827.7±0.42
292928.7±0.44
303029.7
材质规格
Type级别颜色最高使用温度 材质
MPPEM耐药品级黑色260℃全氟类氟橡胶
(FFKM)
MPPEJ特殊耐热级320℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高耐药品、高耐热密封材料MPPEM型O型圈的级别是什么?可耐多少高温?
高耐药品、高耐热密封材料MPPEM型O型圈为耐药品级O型圈,最高使用温度为260°C。
高耐药品、高耐热密封材料MPPEJ型O型圈的级别是什么?可耐多少高温?
高耐药品、高耐热密封材料MPPEJ型O型圈为特殊耐热级O型圈,最高使用温度为320°C。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 密封材料 > O型圈 > 高耐药品、高耐热密封材料
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页