Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | 用途 | 特长 |
NSA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 耐矿物油用 | 是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。 |
NSB | 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | ||
NSSW (预计停售商品) | 硅胶 | 50±5 | 乳白色 | -50~200℃ | 耐热型 | 具有优良的耐热性、耐寒性,是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。 适用于食品行业的用途。 |
NSSK | 硅胶 | 70±5 | 红色 | -50~200℃ | 耐热型 | |
NSS | 硅胶 | 70±5 | 藏青色![]() | -50~200℃ | 耐热型 | |
NSF | 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15~200℃ | 是合成橡胶中耐油性、耐药性、 耐热性最优良、适用范围广泛的材料。 | |
NSFH | 氟橡胶 | 90±5 | 黑色 | -15~200℃ | 耐热型 |
价格说明
型式 | 公称 编号 | W | 内径 | 配套材料 | |||||||
Type | No. | do | NSA・NSB 容差 | NSSW・NSSK NSS 容差 | NSF・NSFH 容差 | d | 容差 | D | 容差 | ||
NSA (丁腈橡胶・黑色) NSB (丁腈橡胶・黑色) NSSW (预计停售商品) (硅橡胶・乳白色) NSSK (硅胶・藏青色) NSS (硅橡胶・红色) NSF (氟橡胶・黑色) NSFH (氟橡胶・黑色) | 3 | 3 | 1.5±0.1 | 2.5 | ±0.15 | ±0.45 | ±0.30 | 3 | 0 - 0.05 | 5 | +0.05 0 |
4 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||
5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | |||||||
6 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | |||||||
7 | 7 | 6.5 | 7 | 9 | |||||||
8 | 8 | 7.5 | 8 | 10 | |||||||
9 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | |||||||
10 | 10 | 9.5 | 10 | 12 | |||||||
11.2 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 13.2 | |||||||
12 | 12 | 11.5 | 12 | 14 | |||||||
12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | |||||||
14 | 14 | 13.5 | 14 | 16 | |||||||
15 | 15 | 14.5 | 15 | 17 | |||||||
16 | 16 | 15.5 | 16 | 18 | |||||||
18 | 18 | 17.5 | 18 | 20 | |||||||
20 | 20 | 19.5 | 20 | 22 | |||||||
22 | 22 | 21.5 | 22 | 24 | |||||||
22.4 | 22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 | 22.4 | 25.4 | ||||||
24 | 24 | 23.5 | 24 | 27 | |||||||
25 | 25 | 24.5 | 25 | 28 | |||||||
26 | 26 | 25.5 | 26 | 29 | |||||||
28 | 28 | 27.5 | 28 | 31 | |||||||
29 | 29 | 28.5 | 29 | 32 | |||||||
30 | 30 | 29.5 | 30 | 33 | |||||||
31.5 | 31.5 | 31.0 | 31.5 | 34.5 | |||||||
32 | 32 | 31.5 | 32 | 35 | |||||||
34 | 34 | 33.5 | 34 | 37 | |||||||
35 | 35 | 34.5 | 35 | 38 | |||||||
35.5 | 35.5 | 35.0 | 35.5 | 38.5 | |||||||
36 | 36 | 35.5 | 36 | 39 | |||||||
38 | 38 | 37.5 | 38 | 41 | |||||||
39 | 39 | 38.5 | 39 | 42 | |||||||
40 | 40 | 39.5 | 40 | 43 | |||||||
42 | 42 | 41.5 | ±0.25 | ±0.75 | ±0.50 | 42 | 45 | ||||
44 | 44 | 43.5 | 44 | 47 | |||||||
45 | 45 | 44.5 | 45 | 48 | |||||||
46 | 46 | 45.5 | 46 | 49 | |||||||
48 | 48 | 47.5 | 48 | 51 | |||||||
50 | 50 | 49.5 | 50 | 53 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | 用途 | 特长 |
NSA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 耐矿物油用 | 是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。 |
NSB | 丁腈橡胶 | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | ||
NSSW (预计停售商品) | 硅胶 | 50±5 | 乳白色 | -50~200℃ | 耐热型 | 具有优良的耐热性、耐寒性,是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。 适用于食品行业的用途。 |
NSSK | 硅胶 | 70±5 | 红色 | -50~200℃ | 耐热型 | |
NSS | 硅胶 | 70±5 | 藏青色![]() | -50~200℃ | 耐热型 | |
NSF | 氟橡胶 | 70±5 | 黑色 | -15~200℃ | 是合成橡胶中耐油性、耐药性、 耐热性最优良、适用范围广泛的材料。 | |
NSFH | 氟橡胶 | 90±5 | 黑色 | -15~200℃ | 耐热型 |
Type | No. | G尺寸(容差+ 0.25 0) | H尺寸 H±0.05 | R尺寸 最大值 | ||
无保护垫圈 | 单侧保护 垫圈 | 两侧保护 垫圈 | ||||
NSA・NSB・NSSW・NSSK NSS・NSF・NSFH | 3~22 | 2.5 | - | - | 1.0 | 0.2 |
22.4~50 | 2.7 | - | - | 1.5 | 0.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|