活动软管
商品
评价
详情
  • 活动软管
  • 活动软管
  • 活动软管
  • 活动软管
  • 活动软管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

活动软管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
活动软管最适合用作金属加工的冷却液、润滑油。
定位烦琐时的吹气。
可在任意位置90度弯曲的活动软管。
活动软管-产品图
产品特点
1.由于软管能自由弯曲,因此可良好地适应工件。
2.因为是树脂材质(聚缩醛),重量轻且具有优良的非导电性、耐化药品性、耐冲击性及耐热性。
3.产品规格尺寸齐全。

*23年5月以后,随着模具的变更,一部分尺寸进行了变更。
*这次变更对产品功能没有影响,也可以将新旧品组合使用。
*根据软管的安装姿势,流体有可能从装配部位泄漏。
 
尺寸图
活动软管-尺寸图
规格概述
・材质表
材质 软管主体 :聚缩醛(蓝色)・(灰色)・(黑色)
接头・喷嘴:聚缩醛(橙色)・(灰色)・(黑色)
耐热温度:80℃
 

接头
选择
■外螺纹
HOSAJ(标准型)
HLAJ(L型)
HOSAJW(分支型)
活动软管-规格概述
详细尺寸见接头单体AAJD,请参照P.2702
■外螺纹阀
HOSVA(标准型)
HLVA(L型)
HOSVAW(分支型)
活动软管-规格概述
详细尺寸见接头单体AVAD,请参照P.2702
■内螺纹阀
HOSVAF(标准型)


活动软管-规格概述
详细尺寸见接头单体AVAFD,请参照P.2702
 
软管单体
规格表
软管公称型号软管内径DBL1
26.615.914.520
39.520.217.425.2
412.625.22129.9
 
喷嘴
选择
■形状A(A1·A2·A3)
活动软管-规格概述

 
软管
公称型号
A1A2A3
21.63.26.3
36.39.512.7
46.69.512.5

详细尺寸,请参照P.2702
■形状B(B1·B2·B3)
活动软管-规格概述
 
软管
公称型号
B1B2B3
21.83.26.3
46.89.512.4


详细尺寸,请参照P.2702
■形状C(C1·C2)
活动软管-规格概述
软管
公称型号
C1C2
d1F1d1F1
21.041.01.541.0



详细尺寸,请参照P.2702
■形状D(D1)
活动软管-规格概述
软管
公称型号
D1
d2d4
21.726.8
3334
44.548
详细尺寸,请参照P.2702
■形状M(M1·M2)
活动软管-规格概述
 
软管
公称型号
M1M2
Rc(PT)Rc(PT)
2Rc1/8Rc1/4



详细尺寸,请参照P.2702
使用案例
活动软管-使用案例1    活动软管-使用案例2    活动软管-使用案例3
使用案例1                使用案例2               使用案例3
尺寸图
活动软管-尺寸图
 
材质 软管主体 :聚缩醛(蓝色)・(灰色)・(黑色)
接头・喷嘴:聚缩醛(橙色)・(灰色)・(黑色)
耐热温度:80℃
规格表
■标准型 软管颜色:指定(蓝色(喷嘴:橙色)・灰色・黑色)
型式软管颜色
指定
节数指定 n接头螺纹规格R/Rc(PT)喷嘴选择
(详细尺寸请参照P.2702)
Type软管
公称型号
外螺纹时
(选择)
外螺纹阀/内螺纹时
(固定)
HOSAJ(外螺纹)
HOSVA(外螺纹阀)
HOSVAF(内螺纹阀)
2无指定(蓝色)
G(灰色)
B(黑色)
0~301(R1/8)
2(R1/4)
2(R/Rc1/4)(软管:蓝色) A1・A2・A3・B1・B2・B3・C1・C2・D1・M1・M2
(软管:灰色) A1・A2・A3・D1
(软管:黒色) A1・A2・A3・C1・C2・D1
3无指定(蓝色)
G(灰色)
3(R3/8)
4(R1/2)
3(R/Rc3/8)(软管:蓝色) A1・A2・A3・D1
(软管:灰色)A1・A2・A3・D1
43(R3/8)
4(R1/2)
4(R/Rc1/2)(软管:蓝色)A1・A2・A3・B1・B2・B3・D1
(软管:灰色)A1・A2・A3・D1
*内螺纹阀无法选择软管公称规格3。此外,内螺纹阀的软管颜色仅为蓝色。
 
■L型 软管颜色:蓝色 喷嘴:橙色
型式节数指定 n接头螺纹规格R(PT)节数指定 m喷嘴选择
(详细尺寸请参照P.2702)
Type软管
公称型号
外螺纹时
(选择)
外螺纹阀时
(固定)
HLAJ(外螺纹)
HLVA(外螺纹阀)
20~301(R1/8)
2(R1/4)
2(R1/4)0~20A1・A2・A3・B1・B2・B3・C1・C2・D1・M1・M2
43(R3/8)
4(R1/2)
4(R1/2)A1・A2・A3・B1・B2・B3・D1
 
■分支型 软管颜色:蓝色 喷嘴:橙色
型式节数指定 n接头螺纹规格R(PT)节数指定 m喷嘴选择
(详细尺寸请参照P.2702)
Type软管
公称型号
外螺纹时
(选择)
外螺纹阀时
(固定)
右(R)左(L)
HOSAJW(外螺纹)
HOSVAW(外螺纹阀)
20~301(R1/8)
2(R1/4)
2(R1/4)0~200~20A1・A2・A3・B1・B2・B3・C1・C2・D1・M1・M2
43(R3/8)
4(R1/2)
4(R1/2)A1・A2・A3・B1・B2・B3・D1
关于此商品的常见问题 (FAQ)
活动软管耐化学药品性能怎么样?
活动软管耐化学药品性能优良,能适合用于溶剂类、润滑油、水,但不适合用于酸碱类物质。
活动软管的特点有哪些?
由于软管能自由弯曲,因此可良好地适应工件;因为是树脂材质(聚缩醛),重量轻且具有优良的非导电性、耐化药品性、耐冲击性及耐热性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页