Type | [ M ]材质 | ||||
外螺纹型 | 内螺纹型 | ||||
直管型 | 前端缩孔型 | 直管型 | 主体 | 管 | 前端缩孔型 |
DKNZ | DKNZP | DKNZF | C3604 | C1220T | C3604 |
DKNZN | DKNZNP | DKNZFN | 退火铜管(C1220T-0) |
价格说明
型式(Type·D) | - | L | - | 孔径N |
DKNZFN8 DKNZP8 | - - | 300 200 | - | N1.0 |
型式 | L 选择 | R/Rc(PT) | B | L1 | L2 | L3 | D1 | d | (C) | ||||
Type | D | ||||||||||||
DKNZ DKNZN DKNZF DKNZFN | 6 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1/8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 10 | 4 | 13.8 |
8 | 1/4 | 16 | 12 | 14 | 6 | 18.4 | |||||||
10 | 19 | 8 | 20 | 16 | 6.5 | 21.9 |
型式 | L 指定单位1mm | 前端缩孔孔径 N选择 | R/Rc(PT) | B | L1 | L2 | L3 | D1 | d | (C) | |||
Type | D | ||||||||||||
DKNZP DKNZNP | 6 | 50~500 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1/8 | 12 | 6 | 9 | 14 | 10 | 4 | 13.8 |
8 | 1/4 | 16 | 12 | 14 | 6 | 18.4 | |||||||
10 | 19 | 8 | 20 | 16 | 6.5 | 21.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|