型式(![]() ![]() | - | ![]() |
NZRFS1 | - | 1.0 |
型式 | ![]() (孔径) | T | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||
NZRT | 2 | 0.5 | R1/4 | 33.0 |
0.7 | ||||
1.0 |
■NZRT规格 | |||||||||||||
尺寸 | 孔径(mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |||||||||
1/4 | 水压(MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
水量(ℓ/min) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
喷射角度(° ) | 60 | 60 | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|