价格说明
型式(Type·No.) | - | d |
NZRCS1 NZRS2 | - - | 1.6 1.6 |
型式 | d (孔径) | T | L | L1 | L2 | B1 | B2 | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
NZRS | 1 | 0.5 | R1/8 | 18 | 10 | 8 | 12 | 13.8 | 12 |
0.7 | |||||||||
1.0 | |||||||||
1.2 | |||||||||
1.6 | |||||||||
2 | 1.6 | R1/4 | 20 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | |
2.0 | |||||||||
2.5 | |||||||||
3.0 | |||||||||
3.6 |
■NZRS规格 | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 孔径(mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||
1/8 | 水压(MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
水量(ℓ/min) | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.91 | 1.12 | 1.46 | 1.70 | 1.29 | 1.56 | 1.79 | 2.09 | 2.26 | 2.41 | 3.06 | 3.59 | |
尺寸 | 孔径(mm) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
1/4 | 水压(MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
水量(ℓ/min) | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 3.88 | 3.57 | 4.34 | 4.92 | 5.78 | 5.62 | 6.83 | 7.93 | 9.30 | 8.19 | 9.98 | 12.85 | 14.19 | 11.88 | 14.50 | 16.84 | 19.94 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|