价格说明
型式 | ![]() (孔径) | T | L | L1 | L2 | H | B1 | B2 | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||
NZRVFS | 1 | 2.0 | R1/8 | 20.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 13.8 | 13.0 |
2.5 | ||||||||||
3.2 | ||||||||||
3.6 | ||||||||||
NZRVFS NZRVFU | 2 | 4.0 | R1/4 | 22.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 |
5.0 | ||||||||||
6.4 | ||||||||||
7.0 |
尺寸 | 孔径(mm) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | ||||||||
1/8 | 水压(MPa) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
水量(ℓ/min) | 1.12 | 1.92 | 2.49 | 1.38 | 2.37 | 3.08 | 1.18 | 3.07 | 3.97 | 2.41 | 4.15 | 5.34 | |
喷射角度(° ) | 50 | 65 | 70 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 | 65 | 55 | 65 | 65 | |
尺寸 | 孔径(mm) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | ||||||||
1/4 | 水压(MPa) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
水量(ℓ/min) | 3.37 | 5.79 | 7.43 | 4.89 | 8.44 | 10.88 | 7.57 | 13.07 | 16.9 | 8.82 | 15.3 | 19.78 | |
喷射角度(° ) | 60 | 65 | 70 | 60 | 70 | 75 | 65 | 75 | 75 | 60 | 65 | 70 |
尺寸 | 孔径(mm) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | ||||||||
1/4 | 水压(MPa) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
水量(ℓ/min) | 3.30 | 5.60 | 7.40 | 4.60 | 7.80 | 10.10 | 6.80 | 11.50 | 15.10 | 8.70 | 15.40 | 20.00 | |
喷射角度(° ) | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|