可呈扇形喷射的喷射喷嘴。
材质表
[ M ]材质 SUS304
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
规格表
请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
|
|
NZRFS | 1 | 1.0 | R1/8 | 25.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 13.8 | 14.0 |
1.2 |
1.6 |
2.0 |
2.5 |
2 | 2.0 | R1/4 | 32.0 | 14.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 27.0 |
2.5 |
3.2 |
4.0 |
■NZRFS规格(可用于玻璃、胶片等的清洗。液体涂布)
|
1/8 | 水压(MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
水量(ℓ/min) | 0.36 | 0.60 | 0.86 | 0.64 | 0.89 | 1.26 | 1.17 | 1.66 | 2.31 | 1.84 | 2.59 | 3.58 | 2.87 | 4.07 | 5.60 |
喷射角度(° ) | 65 | 90 | 110 | 80 | 100 | 115 | 100 | 120 | 125 | 115 | 130 | 140 | 115 | 130 | 140 |
|
1/4 | 水压(MPa) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | | | |
水量(ℓ/min) | 1.77 | 2.50 | 3.49 | 2.81 | 3.95 | 5.40 | 4.60 | 6.30 | 8.85 | 7.25 | 10.1 | 14.2 | | | |
喷射角度(° ) | 110 | 120 | 130 | 115 | 125 | 135 | 115 | 130 | 135 | 115 | 130 | 140 | | | |
[ ! ]表中数值为参考值,并非保证值。使用流体为空气时,无法按照记载的数值进行喷射。
材质规格

材质 SUS304