No.4~10 | No.4~20 | No.4~30 | No.5~10 | No.5~20 | No.5~30 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
No.6~10 | No.6~20 | No.6~30 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
|
Type | [ M ] 材质 | 吸盘形状 | [ H ] 硬度 | 颜色 |
VPET | 丁腈橡胶 | 腰形孔 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPES | 硅橡胶 | 肖氏A55 | 乳白色 |
No.4~10 | No.4~20 | No.4~30 | No.5~10 | No.5~20 | No.5~30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.6~10 | No.6~20 | No.6~30 | |||
![]() | ![]() | ![]() |
型式(Type·No.) |
VPET4-10 |
型式 | 适用吸附配件 MVE□ | 安装类型 | |
Type | No. | ||
VPET VPES | 4-10 | 4-10 | 嵌入式 |
4-20 | 4-20 | ||
4-30 | 4-30 | ||
5-10 | 5-10 | ||
5-20 | 5-20 | ||
5-30 | 5-30 | ||
6-10 | 6-10 | ||
6-20 | 6-20 | ||
6-30 | 6-30 |
Type | ![]() | 吸盘形状 | ![]() | 颜色 |
VPET | 丁腈橡胶 | 腰形孔 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPES | 硅橡胶 | 肖氏A55 | 乳白色 |
零件名 | ![]() | ![]() |
转接器 | 黄铜 | 镀镍 |
垫片 | SUS304・NBR | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|