Type | [ A ] 附件 | 吸盘形状 | [ M ] 吸盘材质 | |
MVETN | 吸盘 | VPET | 长圆型 | 丁腈橡胶 |
MVETS | VPES | 硅橡胶 | ||
MVPTS | VPTS | 薄型物件用型 | 丁腈橡胶 | |
MVPTSS | VPTSS | 氟硅橡胶 |
型式 | X | Y | T形状 | ||
Type | No. | 弹簧最大负载(N) | 重量g | ||
MVETN MVETS (长圆型) | 4-10 | 4 | 10 | 7.0~12.6 | 35 |
4-20 | 20 | 35.5 | |||
4-30 | 30 | 36 | |||
5-10 | 5 | 10 | 35 | ||
5-20 | 20 | 35.5 | |||
5-30 | 30 | 36 | |||
6-10 | 6 | 10 | 35 | ||
6-20 | 20 | 35.5 | |||
6-30 | 30 | 36 |
型式 | d | L1 | T形状 | ||||
Type | No. | B | L2 | 弹簧最大负载(N) | 重量g | ||
MVPTS MVPTSS (薄型物件用型) | 8 | 8 | 5.5 | 42.2 | 16.5 | 1.0~1.9 | 8.9 |
10 | 10 | 5.8 | 42.5 | 16.8 | 8.9 | ||
15 | 15 | 6.5 | 43.2 | 17.5 | 9.0 | ||
20 | 20 | 7.3 | 44 | 18.3 | 9.1 |
Type | ![]() | ![]() | [ A ] 附件 | 吸盘形状 | [ M ] 吸盘材质 | |
MVETN | 黄铜 | 无电解镀镍 | 吸盘 | VPET | 长圆型 | 丁腈橡胶 |
MVETS | VPES | 硅橡胶 | ||||
MVPTS | VPTS | 薄型物件用型 | 丁腈橡胶 | |||
MVPTSS | VPTSS | 氟硅橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|