Type | ![]() | 吸盘形状 | ![]() | 颜色 |
VPNT | 丁腈橡胶 | 标准型 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPUE | 导电性硅橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 | |
VPUF | 氟橡胶 | 肖氏A55 | 灰色 | |
VPFT | 丁腈橡胶 | 深型 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPFF | 氟橡胶 | 肖氏A55 | 灰色 | |
VPJN | 丁腈橡胶 | 小型 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPJS | 导电性硅橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 | |
VPJF | 氟橡胶 | 肖氏A55 | 灰色 |
Type | VPNT・VPFT・VPJN | VPUE・VPJS | VPUF・VPFF・VPJF | |
高温使用极限温度 | 110° | 180° | 230° | |
低温使用极限温度 | -30° | -40° | -10° | |
耐候性 | △ | ◎ | ○ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ◎ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | × | |
耐油性 | (汽油・轻油) | ◎ | △ | ◎ |
(苯・甲苯) | △ | △ | ◎ | |
表面电阻率 | - | 104~106Ω/sq | - |
价格说明
型式 | 适用吸附配件 | 安装类型 | |||
Type | No. | No. | MVF□ | MVPJ□ | |
VPNT VPUE VPUF | 2 | 2 | - | - | 插入式 |
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
6 | 6 | 嵌入式 | |||
8 | 8 | ||||
10 | 10 | 附件式 | |||
15 | 15 | ||||
20 | 20 | ||||
VPFT VPFF | 20 | - | 20 | - | 附件式 |
25 | 25 | ||||
30 | 30 | ||||
40 | 40 | ||||
VPJN VPJS VPJF | 0.7 | - | - | 0.7 | - |
1 | 1 | ||||
1.5 | 1.5 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 |
Type | ![]() | 吸盘形状 | ![]() | 颜色 |
VPNT | 丁腈橡胶 | 标准型 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPUE | 导电性硅橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 | |
VPUF | 氟橡胶 | 肖氏A55 | 灰色 | |
VPFT | 丁腈橡胶 | 深型 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPFF | 氟橡胶 | 肖氏A55 | 灰色 | |
VPJN | 丁腈橡胶 | 小型 | 肖氏A55 | 黑色 |
VPJS | 导电性硅橡胶 | 肖氏A60 | 黑色 | |
VPJF | 氟橡胶 | 肖氏A55 | 灰色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|