型式 | - | 喷嘴直径公称型号 |
VJHB4 VJHBE | - | 7 |
型式 | 喷嘴直径 公称型号 | 喷嘴直径 (mm) | L1 | L2 | C1 | C2 | 极限真空度 (-kPa) | 吸入流量 (ℓ/min(ANR)) | 消耗流量 (ℓ/min(ANR)) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||||
VJHB | 4 | 5 | 0.5 | 14.6 | 14.3 | 10.9 | 10.9 | 90.4 | 7 | 11.5 | 164.5 |
7 | 0.7 | 93.1 | 13 | 23 | |||||||
6 | 5 | 0.5 | 17.1 | 17.2 | 11.7 | 11.7 | 90.4 | 7 | 11.5 | ||
7 | 0.7 | 93.1 | 13 | 23 |
项目 | 真空发生用电磁阀 | 真空破坏用电磁阀 | |
先导阀 | 动作方式 | 直接动作 | |
阀结构 | 弹性密封圈、提升阀 | ||
额定电压 | DC24V | ||
容许电压范围 | DC24V±10% | ||
浪涌保护回路 | 二极管 | ||
功耗 | 1.2W(带LED) | ||
手动操作 | 按压式非锁定型 | ||
动作指示 | 线圈励磁动作时:红色LED亮灯 | ||
接线方式 | 红色:DC24V 黑色:COM | ||
换向阀 | 动作方式 | 使用先导阀的气压动作 | |
阀结构 | 弹性密封圈、提升阀 | ||
耐压 | 1.05MPa | ||
阀类型 | NC(常闭型) | ||
加油 | 不要 | ||
有效截面积 | 空气供给端口尺寸: φ4:3.5mm2 φ6:5mm2 | 1mm2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|