Type | ![]() | 最高使用压力 | |
主体 | 球座 | ||
BRTK□ | C3771BE | 含玻璃纤维的氟树脂 | 水、油、空气:4.12MPa |
BSFF□ | SCS13A | 氟树脂 | 水、油、空气、燃气:4.12MPa 饱和蒸气:1MPa |
BSFFS□ | SCS14A | 氟树脂 |
型式 | Rc (PT) | d | S | A形状 | B形状 | 交货期 | |||||||
Type | No. | L | (H) | W | L | (H) | W | BRTKA·BRTKB | BSFFSA | BSFFSB | |||
BRTKA BRTKB BSFFSA BSFFSB BSFFA BSFFB | 8A | 1/4 | 4.5(5) | 17 | 39 | 31(35) | 60(65) | 39 | 25(27) | 35(51) | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
10A | 3/8 | 6.8(7) | 21 | 44 | 36(39) | 70(68) | 44 | 29 | 40(55) | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |
15A | 1/2 | 9.2 | 25 | 56.5(59) | 41(42) | 85(82) | 56.5(59) | 35(33) | 55(57) | 库存品 | 库存品 | 第9天 | |
20A | 3/4 | 12.5 | 32 | 59(60) | 44(45) | 85(82) | 59(60) | 39(38) | 55(57) | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |
25A | 1 | 16(15) | 38 | 71(72) | 48(51) | 100 | 71(-) | 40.8(-) | 69(-) | 库存品 | 库存品 | - | |
BSFFA | 32A | 1 1/4 | 20 | 49 | 77 | 55 | 100 | - | - | - | - | - | - |
type | ![]() | 最高使用压力 | |
主体 | 球座 | ||
BRTK□ | C3771BE | 含玻璃纤维的氟树脂 | 水、油、空气:4.12MPa |
BSFF□ | SCS13A | 氟树脂 | 水、油、空气、燃气:4.12MPa 饱和蒸气:1MPa |
BSFFS□ | SCS14A | 氟树脂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|