Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
MCSCB | 黄铜 | 镀黑铬 |
MCSCBS | SUS304 | - |
价格说明
型式 |
MCPC4 MCSC6 |
型式 | L | D | T | 对边距离 H | 对边距离 H1 | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||
MCSCB MCSCBS | 4 | 34(42.1) | 16(19.6) | M10×1(M12×1) | 13(15) | 13(17) | 15(26.2) |
6 | 36(45) | 18(25.4) | M12×1(M16×1.5) | 15(18) | 15(22) | 18.5(45.4) |
密封圈材质 | 使用温度 | 最高使用压力MPa(kgf/cm2) | 使用流体 |
丁腈橡胶(NBR) | -20~60℃ | 黄铜:1.0(10) SUS304:1.0(10) | 空气 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|