Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
MCPCL | 黄铜 | 镀黑铬 |
MCPCLS | SUS304 | - |
价格说明
型式 |
MCPC4 MCSC6 |
型式 | L | T | E | C1 | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||
MCPCL MCPCLS | 4 | 23.8(23.3) | 8.1 | 18.3 | 10(11) | 10(10.9) |
6 | 24.3(26.3) | 10.1 | 18.8(19.8) | 12(13) | 13.5(19.7) |
密封圈材质 | 使用温度 | 最高使用压力MPa(kgf/cm2) | 使用流体 |
丁腈橡胶(NBR) | -20~60℃ | 黄铜:1.0(10) SUS304:1.0(10) | 空气 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|