空气用管接头 管连接型 弯管 套管
商品
评价
详情
  • 空气用管接头  管连接型  弯管  套管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

空气用管接头 管连接型 弯管 套管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
主体材质与尺寸种类丰富,安装形状标准化,耐久性与环境特性优越。
空气用管接头  管连接型  弯管  套管:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
MCSCL黄铜镀黑铬
MCSCLSSUS304-

规格表

型式
MCPC4
MCSC6
型式LCTE重量
(g)
TypeNo.
MCSCL
MCSCLS
430.810(11)8.5(8.1)25.816(15.5)
631.8(33.8)12.5(13)10.3(10.1)26.3(27.3)19(24.3)
[ ! ]MCSCLS为(  )内的数值。

概述・特性

规格
密封圈材质 使用温度最高使用压力MPa(kgf/cm2)使用流体
丁腈橡胶(NBR)-20~60℃黄铜:1.0(10)
SUS304:1.0(10)
空气
[ ! ]单侧开关式(管套侧带阀门。)
[ ! ]与橡皮管组合使用时,请使用与橡皮管外径相同的No.。
[ ! ]记载规格是有关管接头主体的规格。实际的压力规格、使用温度范围等因使用管材而异。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 管接头/快速接头 > 管接头/快速接头 > 空气用管接头 管连接型 弯管 套管