Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
MCPH | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCPHS | SUS303 | - |
型式(Type·D/No.) |
JCPP6 MCPM20 |
型式 | 适用软管 内径(mm) | L | A | T | 重量(g) | ||
Type | No. | MCPH | MCPHS | ||||
MCPH MCPHS | 6.5 | 6.5 | 54 | 27 | 7.2 | 24 | - |
8 | 8 | 57 | 30 | 9 | 28 | 26 |
Type | ![]() | ![]() |
MCPH | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCPHS | SUS303 | - |
类型 | 管塞 | 管套 |
树脂型 | JCPP | JCPS |
管连接型[ ! ] | MCPC MCPCS | MCSC MCSCS |
标准型 | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSF MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS |
Type | 管塞 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) |
使用温度范围* | -20~80℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
阀门结构 | 单侧开关式 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|