Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
MCPF | 钢铁 | 镀黑铬 |
MCPFS | SUS303 | - |
价格说明
型式(Type·D/No.) |
JCPP6 MCPM20 |
型式 | 螺纹直径 T | L | 对边距离 H | 重量(g) | ||
Type | No. | MCPF | MCPFS | |||
MCPF MCPFS | 20 | Rc 1/4 | 36 | 17 | 28 | 30 |
30 | Rc 3/8 | 37 | 21 | 39 | 41 | |
40 | Rc 1/2 | 38 | 29 | 70 | 69 |
类型 | 管塞 | 管套 |
树脂型 | JCPP | JCPS |
管连接型[ ! ] | MCPC MCPCS | MCSC MCSCS |
标准型 | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSF MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS |
Type | 管塞 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) |
使用温度范围* | -20~80℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
阀门结构 | 单侧开关式 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|