型式(![]() ![]() | - | ![]() |
RGCM4 RGUN6-4 | - | 1 |
型式 | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | L1 | L2 | L3 | P1 | P2 | C1 | C2 | J | 对边 H | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | 重量 (g) | ||
![]() | ![]() | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||||
RGUN | 4 | 4 | 4 | 63.4 | 58.9 | 49.5 | 21.8 | 32.9 | 15.1 | 46.6 | 25.4 | 19 | 15 | 15 | 11 | 11 | 1 | 14 | 30 | 15 | 4.2 | 4.2 | 17 | 9.1 | 20.2 | 10.1 | 10.1 | 9 | 47 |
6-4 | 6 | 4 | 22.2 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 33.3 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||
8-6 | 8 | 6 | 67.4 | 63.2 | 59.7 | 28.5 | 40.7 | 19.2 | 48.5 | 29.4 | 21.3 | 19 | 15.2 | 18.1 | 17 | 0 | 14 | 39.7 | 19.8 | 3.9 | 4.1 | 21.3 | 12.2 | 23.2 | 9.1 | 11.6 | 13 | 74 | |
8 | 8 | 8 | 40.6 | 18.1 |
使用流体 | 空气 |
工作温度范围 | 0~60℃ |
工作压力范围 | 0~0.9MPa |
设定压力范围 | 0.1~0.8MPa |
压力指示范围 | 0~0.8MPa |
仪表精度 | ±5%(全量程*) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|