型式 | - | 公称型号・D2 |
RGUJP6 | - | 4 |
型式 | D2 | B | L1 | L2 | L3 | P1 | P2 | P3 | C1 | C2 | E1 | E2 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | T1 | T2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | 重量 (g) | ||
Type | D1 | Max. | Min | |||||||||||||||||||||||||
RGUJP | 4 | 4 | 61.6 | 59 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11 | 11 | 21.6 | 21.6 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.3 | 20.6 | 9 | 24.5 | 15 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 19 |
6 | 4 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 20 | |||||||||||||||||||||
6 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 65.7 | 63.1 | 15 | 22.5 | - | 15.5 | 15.5 | 19 | 18.1 | 17 | 28.6 | 28.7 | 19.8 | 39.6 | 4 | 21.5 | 11.7 | 23.4 | 13 | 28.4 | 19 | - | - | - | - | 32 | |
8 | 18.1 | 28.6 | 33 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|