型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
BVHBV6 BVCVP4 | - - | 6 1 | - | A |
型式 | ![]() D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | T | F1 | F2 | P1 | P2 | G | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() D1 | ||||||||||||||
BVHBV | 6 | 6 | 26.9 | 28.8 | 27 | 23.8 | 8.9 | 16.2 | 12 | 20 | 14.5 | 17.8 | 34.5 | 9 | 50 |
8 | 6 | 26.9 | 28.8 | 26.9 | 23.8 | 8.9 | 16.2 | 12 | 20 | 14.5 | 17.8 | 34.5 | 11 | 53 | |
8 | 28.5 | 28.7 | 17 | 50 | |||||||||||
10 | 10 | 36.1 | 36.5 | 34.8 | 28 | 11.9 | 22.4 | 15 | 25 | 21 | 23.8 | 44 | 24 | 122 | |
12 | 10 | 36.1 | 36.5 | 35 | 28 | 11.9 | 22.4 | 15 | 25 | 21 | 23.8 | 44 | 24.5 | 125 | |
12 | 36.6 | 36.7 | 34.5 | 117 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|