零件名称 | [ M ]材质 | 表面处理 |
树脂主体 | PBT | - |
O形圈 | NBR | - |
阀体 | POM | - |
阀体压片 | POM | - |
阀体密封圈 | NBR | - |
释放环 | POM | - |
导环 | 黄铜 | 无电解镀镍 |
弹簧 | 不锈钢 | |
弹性体衬套 | NBR | - |
金属部 | 黄铜 | 无电解镀镍 |
价格说明
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | 螺纹尺寸 T | A | B | L | P | H (对边距离) | X | Y | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() D | ||||||||||||
BVCVP | 4 | M5 | A B | M5×0.8 | 3 | 24.2 | 21.2 | 9 | 8 | 9.8 | 7.8 | 2.6 | 4.3 |
1 | R1/8 | 8 | 23.9 | 19.9 | 9 | 10 | 2.7 | 7.7 | |||||
4 | - | - | - | 31.5 | - | 9 | - | 2.9 | 3.7 | ||||
6 | 1 | A B | R1/8 | 8 | 30.5 | 26.5 | 11 | 10 | 11.8 | 9.8 | 7.2 | 9.0 | |
2 | R1/4 | 11 | 27.8 | 21.8 | 14 | 7.3 | 16.1 | ||||||
6 | - | - | - | 34 | - | 11 | - | 7.5 | 5.4 | ||||
8 | 1 | A B | R1/8 | 8 | 35.5 | 31.5 | 14 | 14 | - | - | 7.3 | 19.3 | |
2 | R1/4 | 11 | 39.5 | 33.5 | 14.5 | 21.7 | |||||||
8 | - | - | - | 47.3 | - | 15 | - | 15.5 | 13.0 |
零件名称 | [ M ]材质 | 表面处理 |
树脂主体 | PBT | - |
O形圈 | NBR | - |
阀体 | POM | - |
阀体压片 | POM | - |
阀体密封圈 | NBR | - |
释放环 | POM | - |
导环 | 黄铜 | 无电解镀镍 |
弹簧 | 不锈钢 | |
弹性体衬套 | NBR | - |
金属部 | 黄铜 | 无电解镀镍 |
使用流体 | 空气 |
工作压力范围 | -0.1~0.9MPa |
最低动作压力差※ | 0.01MPa |
工作温度范围 | 0~60℃(无冻结) |
最低逆止差压 | 0.04MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|