型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
BVHVU6 BVHV8 | - - | 2 1 | - - | R 3 | - | A |
型式 | ![]() 三通阀 选择 | ![]() 颜色选择 | E1 | E2 | P | P1 | B | F1 | F2 | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() D | |||||||||||
BVHVU | 4 | 2(二通阀) 3(三通阀) | 无指定 (蓝色) R (红色) | 17 | 40.5 | 10 | 16.5 | 25.8 | 18 | 8 | 3.4 | 24 |
6 | 17 | 40.5 | 12.5 | 16.5 | 26.4 | 18 | 8 | 7.2 | 25 | |||
8 | 17 | 40.5 | 15 | 16.5 | 27.7 | 18 | 8 | 8.7 | 28 | |||
10 | 21.7 | 41 | 17.5 | 19.5 | 32.2 | 24 | 11 | 17.4 | 45 | |||
12 | 21.7 | 41 | 21 | 19.5 | 34.9 | 24 | 11 | 18.1 | 51 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|