型式 | ![]() | ![]() | A | B | L1 | L2 | P | C | S | E1 | E2 | E3 | 对边 h | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | |||
![]() | ![]() D | Max | Min | IN>OUT | OUT>EX | |||||||||||||
EQXCE | 4 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 25.5 | 21.5 | 14 | 15 | 10.9 | 15 | 66.7 | 61.8 | 54.3 | 23.8 | 15 | 4 | 8 | 23 |
6 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 11.7 | 67 | 62.1 | 54.6 | 24.1 | 6 | |||||||||
2 | 29 | 25 | 16 | 18 | 18 | 77.4 | 71.6 | 63.1 | 28.1 | 18 | 9 | 15 | 35 | |||||
2 (R1/4) | 1 | 11 | 31 | 37 | ||||||||||||||
8 | 1 (R1/8) | 1 | 8 | 29 | 25 | 16 | 18 | 18.2 | 18 | 82.7 | 76.9 | 68.4 | 33.4 | 18 | 12 | 15 | 39 | |
2 (R1/4) | 1 | 11 | 31 | 41 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|