型式 | 公称型号 | 主体颜色 | A | B | C1 | C2 | E | 对边间距 H | 螺纹尺寸 M | 重量 (g) | 控制 类型 | |
Type | D | |||||||||||
MNSPJ | 3.2 | M5 | W(白色) | 16 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 7.5 | 8 | M5×0.8 | 13.2 | 出口节流型 |
4 | M3 | B(黑色) W(白色) | 16.6 | 11.4 | 25.1 | 27.6 | 8.8 | 7 | M3×0.5 | 7.7 | ||
M5 | 17.2 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 8.8 | 8 | M5×0.8 | 14 | ||||
6 | M5 | 18.8 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 10.8 | 8 | M5×0.8 | 15 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用温度范围 | −5~60℃ |
使用压力范围 | 0.05~0.7MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|