型式 | - | 公称型号 | - | 主体颜色 |
SPSNL4 MNSPJS6 | - - | M5 M5 | - | W |
型式 | 公称型号 | 主体颜色 | A | B | C1 | C2 | E | 对边距离 H | T | 螺纹尺寸 M | 重量 (g) | 控制 类型 | |
Type | D | ||||||||||||
MNSPJS | 3.2 | M5 | W(白色) | 28 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 7.8 | 8 | 11.2 | M5×0.8 | 13.2 | 控制 节流型 |
4 | M3 | B(黑色) W(白色) | 28.3 | 11.4 | 25.1 | 27.6 | 7.9 | 7 | 9.3 | M3×0.5 | 7.7 | ||
M5 | 29 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 8.8 | 8 | 11.2 | M5×0.8 | 14 | ||||
6 | M5 | 30.6 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 10.8 | 8 | 11.2 | M5×0.8 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|