小型管接头 螺纹接头
商品
评价
详情
  • 小型管接头  螺纹接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型管接头 螺纹接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
小型管接头。
小型管接头  螺纹接头:相关图像
材质表
[ M ] 材 质 黄铜
[ S ] 表面处理 无电解镀镍
[ A ] 附 件 衬垫: SUS304·NBR
尺寸图
小型管接头  螺纹接头:相关图像
[ M ] 材质:黄铜
[ S ] 表面处理:无电解镀镍
[ A ] 附件衬垫:SUS304·NBR
规格表
型式有效截面积
(mm2)
重量
(g)
单价(元)
MNPLN2.11.5  
MPLGN-1.5  
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN156.5  

概述・特性

■规格
使用流体空气
最高使用压力1MPa
使用真空压力-100kPa
使用温度范围0~50℃