型式(![]() ![]() | - | ![]() |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
型式 | ![]() | 螺纹尺寸 M | A | B | L | P | E | 对边距离 H | 容许转速 (min-1) | 空转扭矩 (N·cm) | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||||||
RTCNL | 4 | M5 | M5 | 3 | 20.5 | 22.5 | 10 | 19.7 | 12 | 500 | 0.6 | 1.5 | 13 |
1 | R1/8 | 8 | 22 | 23 | 2.9 | 15 | |||||||
6 | M5 | M5 | 3 | 23.3 | 26.5 | 12.5 | 22.8 | 14 | 500 | 1.2 | - | 20 | |
1 | R1/8 | 8 | 24 | 26.2 | 7.5 | 19 | |||||||
2 | R1/4 | 11 | 26 | 24 | |||||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 31.5 | 34.7 | 14.5 | 25.7 | 17 | 400 | 1.5 | 16.5 | 35 | |
2 | R1/4 | 11 | 30.5 | 31.7 | 33 | ||||||||
3 | R3/8 | 12 | 30.5 | 31.4 | 41 | ||||||||
10 | 2 | R1/4 | 11 | 38.3 | 41 | 17.5 | 29.5 | 22 | 300 | 2.0 | 21 | 67 | |
3 | R3/8 | 12 | 36.3 | 38.7 | 30 | 63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|