型式(![]() ![]() | - | ![]() |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
型式 | ![]() | 螺纹尺寸 M | A | B | L | P | 对边距离 H | 容许转速 (min-1) | 空转扭矩 (N·cm) | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||||
RTCN | 4 | M5 | M5 | 3 | 32.6 | 29.6 | 10 | 12 | 500 | 0.6 | 1.9 | 13 |
1 | R1/8 | 8 | 34.1 | 30.1 | 3.6 | 14 | ||||||
6 | M5 | M5 | 3 | 36.2 | 33.2 | 12.5 | 14 | 500 | 1.2 | - | 19 | |
1 | R1/8 | 8 | 36.9 | 32.9 | 9 | 18 | ||||||
2 | R1/4 | 11 | 38.9 | 32.8 | 23 | |||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 45.3 | 41.3 | 14.5 | 17 | 400 | 1.5 | 20 | 34 | |
2 | R1/4 | 11 | 44.3 | 38.3 | 32 | |||||||
3 | R3/8 | 12 | 38 | 39 | ||||||||
10 | 2 | R1/4 | 11 | 58.8 | 52.8 | 17.8 | 22 | 300 | 2.0 | 35 | 74 | |
3 | R3/8 | 12 | 56.8 | 50.5 | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|