价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
RTCN4 RHTCN6 | - - | M5 2 |
型式 | ![]() | 螺纹尺寸 M | A | B1 | B2 | L | P1 | P2 | 对边距离 H | 容许转速 (min-1) | 空转扭矩 (N·cm) | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
RHTCN | 4 | M5 | M5 | 3 | 43.2 | 22.7 | 40.2 | 11 | 11.6 | 12 | 1500 | 1.5 | 2.2 | 24 |
1 | R1/8 | 8 | 47.7 | 43.7 | 3.4 | 28 | ||||||||
6 | 1 | R1/8 | 8 | 54.8 | 26.8 | 50.8 | 13 | 16.6 | 17 | 1200 | 1.5 | 12 | 51 | |
2 | R1/4 | 11 | 57.8 | 51.7 | 11.5 | 56 | ||||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 58.1 | 30.1 | 54.1 | 15 | 16.6 | 17 | 1200 | 1.5 | 12 | 57 | |
2 | R1/4 | 11 | 61.1 | 55.1 | 12.5 | 63 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|