价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
PPCN6 | - | 2 |
型式 | ![]() | A | B | L | 对边距离 H | 螺纹尺寸M | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||
PPSCN | 4 | 1 | 8 | 21.1 | 17.1 | 10 | R1/8 | 5.3 | 8 |
6 | 1 | 8 | 22.7 | 18.7 | 12 | R1/8 | 12.5 | 8.5 | |
2 | 11 | 24.7 | 14 | R1/4 | 16 | ||||
8 | 1 | 8 | 27.9 | 23.9 | 14 | R1/8 | 20 | 14.5 | |
2 | 11 | 26.6 | 20.6 | R1/4 | |||||
3 | 12 | 23.9 | 17.6 | 17 | R3/8 | 21.5 | |||
10 | 2 | 11 | 30 | 24 | 17 | R1/4 | 35 | 18.5 | |
3 | 12 | 29.5 | 23.2 | R3/8 | 24 | ||||
12 | 3 | 12 | 32.1 | 25.8 | 21 | R3/8 | 59 | 32.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|