材质 | SUS316 |
使用流体 | 空气、水 |
工作温度范围 | -65~260℃(空气) 0~100℃(水) |
最高使用压力 | 依据软管最高使用压力。 |
使用真空压力 | -100kPa |
型式 | ![]() | T R(PT) | 适用软管内径(mm) | L | ℓ | 对边间距 | ||
![]() | ![]() | B1 | B2 | |||||
MCPTK | 3.2 | 1 | 1/8 | 1.6 | 24 | 9 | 10 | 10 |
4 | 1 | 1/8 | 2 | 24 | 9 | 10 | 10 | |
2 | 1/4 | 26 | 11 | 14 | ||||
6 | 1 | 1/8 | 4 | 26 | 9 | 12 | 12 | |
2 | 1/4 | 28.5 | 11 | 14 | ||||
3 | 3/8 | 30 | 12 | 17 | ||||
8 | 1 | 1/8 | 6 | 28 | 9 | 14 | 14 | |
2 | 1/4 | 30 | 11 | 14 | ||||
3 | 3/8 | 31 | 12 | 17 | ||||
10 | 2 | 1/4 | 8 | 32 | 11 | 17 | 17 | |
3 | 3/8 | 33 | 12 | 17 | ||||
4 | 1/2 | 36 | 15 | 22 | ||||
12 | 2 | 1/4 | 10 | 34 | 11 | 17 | 19 | |
3 | 3/8 | 35 | 12 | 17 | ||||
4 | 1/2 | 38 | 15 | 22 |
材质 | SUS316 |
使用流体 | 空气、水 |
工作温度范围 | -65~260℃(空气) 0~100℃(水) |
最高使用压力 | 依据软管最高使用压力。 |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|