价格说明
型式(Type·适用软管外径) | - | 公称型号 |
FENL6 FETBS6 | - | 2 |
型式 | 公称型号 | T R(PT) | B | C | D | E | F | G | W | |
Type | 适用软管 外径(mm) | |||||||||
FEMLT | 4 | 1 | 1/8 | 17 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 11 |
2 | 1/4 | 18 | 20 | 14 | ||||||
6 | 1 | 1/8 | 20 | 14 | 10 | 4 | 12 | 17 | 11 | |
2 | 1/4 | 21 | 21 | 14 | ||||||
3 | 3/8 | 23 | 22 | 17 | ||||||
8 | 1 | 1/8 | 25 | 18 | 12 | 4 | 17 | 20 | 14 | |
2 | 1/4 | 25 | 6 | 24 | 14 | |||||
3 | 3/8 | 27 | 6 | 25 | 17 | |||||
10 | 2 | 1/4 | 30 | 21 | 16 | 6 | 22 | 26 | 17 | |
3 | 3/8 | 30 | 8 | 27 | 17 | |||||
4 | 1/2 | 32 | 8 | 31 | 22 |
使用流体 | 超纯水、酸、碱、有机溶剂 |
工作温度范围 | 常温 |
最高使用压力 | 0.2MPa |
使用材质 | PTFE·ECTFE·氟橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|