价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
FENL6 FETBS6 | - | 2 |
型式 | ![]() | T R(PT) | A | B | C | D | E | F | W | 交货期 | ||
![]() | ![]() 外径(mm) | FENL | FECT | |||||||||
FENL FECT | 4 | 1 | 1/8 | 26 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | 库存品 | 第9天 |
2 | 1/4 | 30 | 13 | 14 | 第9天 | |||||||
6 | 1 | 1/8 | 29 | 9 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 库存品 | ||
2 | 1/4 | 33 | 13 | 14 | 库存品 | |||||||
3 | 3/8 | 33 | 17 | 第9天 | ||||||||
8 | 1 | 1/8 | 33 | 9 | 18 | 12 | 4 | 17 | 14 | - | ||
2 | 1/4 | 36 | 13 | 6 | 14 | 第9天 | ||||||
3 | 3/8 | 37 | 6 | 17 | 第9天 | |||||||
10 | 2 | 1/4 | 40 | 13 | 21 | 16 | 6 | 22 | 17 | 库存品 | ||
3 | 3/8 | 40 | 8 | 17 | ||||||||
4 | 1/2 | 43 | 17 | 8 | 22 |
使用流体 | 超纯水、酸、碱、有机溶剂 |
工作温度范围 | 常温 |
最高使用压力 | 0.2MPa |
使用材质 | PTFE·ECTFE·氟橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|