型式(![]() ![]() | - | ![]() |
BVUS6 BVCSB8 | - | 2 |
型式 | ![]() 公称型号 | R | A | B | L1 | L2 | P | C | E1 | E2 | 对边距离 H | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
BVCEB | 6 | 1 | 1/8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 17 | 37 | 27 | 17 | 11.5 | 57 |
2 | 1/4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 60 | ||||||||
8 | 1 | 1/8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 18.2 | 37.7 | 27.7 | 17 | 17.5 | 54 | |
2 | 1/4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 18.5 | 58 | |||||||
10 | 2 | 1/4 | 11 | 68.7 | 62.7 | 37.5 | 24 | 20.7 | 44.7 | 32.7 | 24 | 35.5 | 134 | |
3 | 3/8 | 12 | 69.7 | 63.4 | 38.2 | 36 | 136 |
型 | 单手柄型 | 双手柄型 |
使用流体 | 空气 | 空气、水(*) |
工作温度范围 | 0~60℃(无冻结) | |
工作压力范围 | 0~0.7MPa | 0~0.9MPa |
使用真空压力 | 100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|