• 全不锈钢快速接头  外螺纹接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

全不锈钢快速接头 外螺纹接头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
全不锈钢制的快速接头。
H:为对边距离。
全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像
材质表
[ M ]材质 SUS316(密封:氟橡胶)
尺寸图
全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像
材质规格
材质 SUS316(密封:氟橡胶)
规格表
请按照选型步骤全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像Type·全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像D)-全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像公称型号
MLCNLSS4
 
-2
型式全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像公称型号A对边距离
H
L螺纹尺寸
M
重量
(g)
全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像Type全不锈钢快速接头  外螺纹接头:相关图像D
MLCNLSS4M521.51017.2M5×0.826.8
1211017R1/827.6
219.51414R1/433.9
6M523.51220.2M5×0.826.7
1231219R1/827.5
223.51417R1/435.0
3211715R3/845.0
8127.51423.5R1/838.0
226.51421R1/441.7
3221716R3/853.5
10232.51724R1/460.1
328.51722.5R3/868.6
426.52219R1/291.4
12330.51924.5R3/8116.2
429.52222.5R1/2131.8

概述・特性

■规格
使用流体空气、水
最高使用压力1.0MPa
使用真空压力-100kPa
使用温度范围*-15~120℃
*不得冻结
*使用水时,请将冲击压力控制在最高使用压力之下。此时,请务必使用软橡皮管用套管(P.2302 PUIT·PUSIT)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 全不锈钢快速接头 外螺纹接头
您还有2项规格未选