• 全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

全不锈钢快速接头 外螺纹弯管型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
全不锈钢制的快速接头。
全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像
材质表
[ M ]材质 SUS316(密封:氟橡胶)
尺寸图
全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像
材质规格
材质 SUS316(密封:氟橡胶)
规格表
请按照选型步骤全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像Type·全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像D)-全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像公称型号
MLELLSS4
MLBULSS10
-2
型式全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像公称型号ABP对边距离
H
L螺纹尺寸
M
重量
(g)
全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像Type全不锈钢快速接头  外螺纹弯管型:相关图像D
MLELLSS4M51822.5121220.5M5×0.86.5
124.51220.5R1/88.9
227.51422R1/414.8
6M520.523.51221.5M5×0.89.8
125.51221.5R1/810.9
228.51423R1/416.0
329.51723.5R3/823.9
8123.526.5141422.5R1/817.6
229.51424R1/418.4
331.51725.5R3/823.1
1022731.5171726R1/423.6
3331727R3/828.4
4362228.5R1/244.8
1232934.5222228.5R3/830.3
437.52230R1/246.4

概述・特性

■规格
使用流体空气、水
最高使用压力1.0MPa
使用真空压力-100kPa
使用温度范围*-15~120℃
*不得冻结
*使用水时,请将冲击压力控制在最高使用压力之下。此时,请务必使用软橡皮管用套管(P.2302 PUIT·PUSIT)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 全不锈钢快速接头 外螺纹弯管型
您还有2项规格未选