型式 | 公称型号 | A | B | C | 对边间距 H | E | P | F | 螺纹尺寸 R(PT) | N | |
Type | D1 | ||||||||||
DMLYL | 4 | M5 | 21 | 42.5 | 10 | 14 | 4 | 11 | 22 | M5×0.8 | 15.5 |
1 | 21 | 47.5 | 10 | 14 | 8 | 11 | 22 | R1/8 | 15.5 | ||
2 | 21 | 50.5 | 10 | 14 | 11 | 11 | 22 | R1/4 | 15.5 | ||
6 | M5 | 26 | 46.5 | 12.5 | 17 | 4 | 13.5 | 27 | M5×0.8 | 17 | |
1 | 26 | 51.5 | 12.5 | 17 | 8 | 13.5 | 27 | R1/8 | 17 | ||
2 | 26 | 54.5 | 12.5 | 17 | 11 | 13.5 | 27 | R1/4 | 17 | ||
3 | 26 | 56 | 12.5 | 17 | 12 | 13.5 | 27 | R3/8 | 17 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用温度范围 | -15~60℃ |
最高使用压力 | 1MPa≈10kgf/cm2 |
使用真空压力 | -100kPa≈-1kgf/cm2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|