快速接头 同径T型三通接头
商品
评价
详情
  • 快速接头  同径T型三通接头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 同径T型三通接头

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
由于备有库存、当天即可发货。
・材质表
材质 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

快速接头   T型三通接头:相关图像

规格表

・规格表
型式
主体颜色
A
C
E
N
有效截面积(m㎡)
(聚氨酯管)
重量
(g)
Type
D
UJTEL
4
B(黑色)
W(白色)
18.5
10
4.2
7.5
3.6
8
6
B
W
21
12.5
8.5
9.7
11
8
B
W
23.5
14.5
9.5
22
14
10
B
W
27
17.5
11
30
23
12
B
W
29.5
20
12
35.5
30
16
B
W
37
26.5
12.5
80
61
UNTEL的规格将变更。2009年4月之前都可订购。

概述・特性

■规格
使用流体
压缩空气

使用温度范围
−15~60℃
5~40℃
最高使用压力
1MPa
使用真空压力
−100kPa

流体使用水时,请将软橡皮管用插入件 插入橡皮管使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页