接头种类 | 螺纹安装 方向 | 螺纹安装 方向 | 弯头 |
本体材质 | 标准(PBT) | 种类 | 快速接头 |
弯头 | 外螺纹弯头 | 用途 | 标准・迷你 |
MJCNLS MJELLS | MJCNLS MJELLS以外 | ||
使用流体 | 压缩空气 | 水 | 压缩空气 |
使用温度范围* | -15~60℃ | 5~40℃ | 0~60℃ |
最高使用压力 | 1MPa | 0.9MPa | |
使用真空压力 | -100kPa | - | -100kPa |
价格说明
型式 | ![]() 公称型号 | A | B | C | 对边距离 H | 螺纹尺寸 M | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||
MSELL | 4 | M5 | 17.1 | 14.6 | 9 | 9 | M5×0.8 | 3.2 | 4.6 |
1 | 17.1 | 17.8 | 10 | R1/8 | 4.4 | 7.9 | |||
2 | 17.1 | 20.8 | 14 | R1/4 | 17 | ||||
6 | M5 | 18 | 15.7 | 11.2 | 9 | M5×0.8 | 3.2 | 5.4 | |
1 | 18 | 18.9 | 10 | R1/8 | 8.5 | 8.7 | |||
2 | 18 | 21.9 | 14 | R1/4 | 17.8 | ||||
3 | 18 | 22.9 | 17 | R3/8 | 27.2 | ||||
8 | 1 | 23.6 | 20.3 | 13.6 | 10 | R1/8 | 15 | 10.4 | |
2 | 23.6 | 22.8 | 14 | R1/4 | 19.1 | ||||
3 | 23.6 | 23.8 | 17 | R3/8 | 28.4 | ||||
10 | 1 | 25 | 23.6 | 16.3 | 17 | R1/8 | 22.1 | 20.8 | |
2 | 25 | 26.6 | 17 | R1/4 | 31.5 | 25.5 | |||
3 | 25 | 26.1 | 17 | R3/8 | 27.5 | ||||
4 | 25 | 29.1 | 21 | R1/2 | 47.2 | ||||
12 | 2 | 32.2 | 28.5 | 19.7 | 17 | R1/4 | 41.7 | 31.1 | |
3 | 32.2 | 28 | 17 | R3/8 | 42.6 | 33.1 | |||
4 | 32.2 | 31 | 21 | R1/2 | 52.8 | ||||
16 | 3 | 34 | 36 | 25.6 | 20 | R3/8 | 77.8 | 52.9 | |
4 | 34 | 38.5 | 21 | R1/2 | 67.2 |
型式 | ![]() 公称型号 | ![]() 主体颜色 | A | B | C | 对边距离 H | 螺纹尺寸 M | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||||
MJELLS | 4 | M5 | B (黑色) W (白色) | 18 | 15 | 10 | 8 | M5×0.8 | 3.2 | 5 |
1 | 18.5 | 20.5 | 10 | R1/8 | 3.5 | 8 | ||||
2 | 24 | 14 | R1/4 | 15 | ||||||
6 | M5 | 20 | 15 | 12.5 | 10 | M5×0.8 | 4.2 | 7 | ||
1 | 21 | 24 | 12 | R1/8 | 8 | 13 | ||||
2 | 27.5 | 14 | R1/4 | 18 | ||||||
3 | 29 | 17 | R3/8 | 26 | ||||||
8 | 1 | 23.5 | 25.5 | 14.5 | 14 | R1/8 | 18 | 17 | ||
2 | 28.5 | R1/4 | 20 | |||||||
3 | 30 | 17 | R3/8 | 28 | ||||||
10 | 1 | 27 | 28 | 17.5 | 17 | R1/8 | 24.3 | 26 | ||
2 | 31 | R1/4 | 27 | 28 | ||||||
3 | 32.5 | R3/8 | 33 | |||||||
4 | 35.5 | 22 | R1/2 | 49 | ||||||
12 | 2 | 29.5 | 33 | 20 | 19 | R1/4 | 33 | 37 | ||
3 | 34.5 | R3/8 | 35 | 43 | ||||||
4 | 37.5 | 22 | R1/2 | 56 | ||||||
16 | 3 | 35.5 | 41 | 26.5 | 22 | R3/8 | 80 | 63 | ||
4 | 44 | R1/2 | 76 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|