・材质表
型式 | A | 对边距离 H | 螺纹规格 M×螺距 | C (max) | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||
MSBUL MJBULS | 4 | 30(33) | 14 | M12×1 | 8.6(7.5) | 3.2(4) | 16(20) |
6 | 31.9(36) | 17 | M14×1 | 9.4(9.5) | 11.0(10) | 22(33) | |
8 | 37(39) | 19 | M16×1 | 10.6(12.5) | 25.2(22) | 31.5(42) | |
10 | 40.1(44.5) | 24 | M20×1 | 12.9(18) | 38.7(30) | 54.5(75) | |
12 | 45.8(47) | 26 | M22×1 | 15.4(21) | 44.6(35) | 70.5(92) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|