型式(![]() ![]() | - | ![]() |
UJDST6 USYL10 | - | W |
型式 | ![]() | D1 | D2 | A | C | 有效截面积(mm2) | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | |||||||
UJDST | 4 | B(黑色) W(白色) | 4 | 6 | 36.5 | 12.5 | 3.5 | 6 |
4-8 | 4 | 8 | 39.5 | 14.5 | 4 | 8 | ||
6 | 6 | 8 | 39.5 | 14.5 | 10 | 8 | ||
6-10 | 6 | 10 | 45 | 17.5 | 10 | 12 | ||
8 | 8 | 10 | 45 | 17.5 | 22 | 12 | ||
10 | 10 | 12 | 47.5 | 20 | 30 | 17 |
使用流体 | 空气 |
使用温度范围* | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|